Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CHMM4

Eaton Crouse-Hinds series Champ VMVL/PVML mounting module adapter, Copper-free aluminum, To retrofit to General Electric H2 Filtr-Gard fixtures

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ VMVL/PVML mounting module adapter
Catalog Number
CHMM4
UPC
662276962996
Product Length/Depth
15.79 in
Product Height
2.25 in
Product Width
10.24 in
Product Weight
2.8 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Especificaciones del producto

Type
To retrofit to General Electric H2 Filtr-Gard fixtures
Material
Copper-free aluminum

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.