Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CHPL

Eaton CH handle lockoff, Padlock to secure breaker handle,Handle lockoff,CH,0.75 in,1-, 2-, or 3-pole ch circuit breakers

Especificaciones generales

Product Name
Eaton CH handle lockoff
Catalog Number
CHPL
UPC
782113099118
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
3.25 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
0.31 lb
Certifications
Contact Manufacturer
Catalog Notes
Uses a padlock to lock the circuit breakers handle in the on or off position.

Especificaciones del producto

Special features
Padlock to secure breaker handle
Type
Handle lockoff
Amperage Rating
225 A
Bus material
Aluminum
Main circuit breaker
CH
Phase
Three-phase
Used with
1-, 2-, or 3-pole ch circuit breakers
Enclosure
NEMA 1
Interrupt rating
10 kAIC
Size
3/4 in

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.