Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CHPV1U

Eaton Bussmann series CHPV photovoltaic fuse block, Eaton Bussmann series Photovoltiac Fuse Holder, 1000 Vdc, 30A, Modular, Single-pole - CHPV1U

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series CHPV photovoltaic fuse holder
Catalog Number
CHPV1U
UPC
051712362719
EAN
51712362719
Product Length/Depth
0.001 mm
Product Height
0.001 mm
Product Width
0.001 mm
Product Weight
52.333 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Especificaciones del producto

Amperage Rating
30 A
Number of poles
Single-pole
Operating temperature - max
120 °C
Operating temperature - min
-20 °C
Voltage rating
1000 Vdc
Type
Modular

Exportar especificación del producto

Ficha de datos técnicos

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.