Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CHPV2IU

Eaton Bussmann series CHPV photovoltaic fuse block, 1000 Vdc, 30A, Modular, Two-pole - CHPV2IU

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series CHPV photovoltaic fuse holder
Catalog Number
CHPV2IU
UPC
051712362740
EAN
51712362740
Product Length/Depth
0.001 mm
Product Height
0.001 mm
Product Width
0.001 mm
Product Weight
108.333 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Especificaciones del producto

Amperage Rating
30 A
Number of poles
Two-pole
Operating temperature - max
90 °C
Operating temperature - min
-20 °C
Voltage rating
1000 Vdc
Type
Modular

Exportar especificación del producto

Ficha de datos técnicos

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.