Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CHQ130

3/4" Thermal magnetic circuit breakers,Type CHQ 3/4-Inch classified replacement breaker clamshell pack,30 A,10 kAIC,Single-pole,120/240V,CHQ,(1) #14-8 AWG, (2) #14-10 AWG Cu/Al,Q30,CHQ,Type CH Loadcenters

General specifications

Product Name
Eaton Classified 3/4" thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
CHQ130
UPC
782113010847
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
3 in
Product Width
0.8 in
Product Weight
0.3 lb
Certifications
UL 489
Catalog Notes
Replacement for Square D Type QO Breakers. Requires one 3/4-inch (19.1 mm) space.

Especificaciones del producto

Used with
Type CH Loadcenters
Amperage Rating
30 A
Voltage rating
120/240 V
Circuit breaker type
CH
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
CHQ
Wire size
(2) #14-10 AWG Cu/Al
(1) #14-8 AWG
Number of poles
Single-pole
Quantity
30
Type
Type CHQ 3/4-Inch classified replacement breaker clamshell pack
Special features
Clamshell pack

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.