Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CHQ220

3/4" Thermal magnetic circuit breakers,Type CHQ 3/4-Inch classified replacement breaker,20 A,10 kAIC,Two-pole,120/240V,CHQ,Common breaker trip,(1) #14-8 AWG, (2) #14-10 AWG Cu/Al,CHQ,Type CH Loadcenters

General specifications

Product Name
Eaton Classified 3/4" thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
CHQ220
UPC
782113010908
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
3 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.6 lb
Certifications
UL 489
Catalog Notes
Replacement for Square D Type QO Breakers. Requires two 3/4-inch (19.1 mm) spaces.

Especificaciones del producto

Used with
Type CH Loadcenters
Amperage Rating
20 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Common breaker trip
Circuit breaker type
CH
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
CHQ
Wire size
(2) #14-10 AWG Cu/Al
(1) #14-8 AWG
Number of poles
Two-pole
Type
Type CHQ 3/4-Inch classified replacement breaker

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.