Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CHSPFMKIT

CHSP Service Entrance Protection Accessories, Type 2 Flushmounting Kit

Especificaciones generales

Product Name
Eaton surge protection
Catalog Number
CHSPFMKIT
UPC
786685211176
Product Length/Depth
5 in
Product Height
0.05 in
Product Width
0.2 in
Product Weight
4.5 lb
Certifications
UL 1449

Especificaciones del producto

Used with
CHSPT2ULTRA, CHSPT2MAX, CHSPT2MICRO, CHSPTELE, CHSPCABLE
Type
Type 2 Flushmounting Kit
Special features
Suitable for convertible CH loadcenters and CH22N125C

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.