Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Será descontinuado

CHSPTELE

CHSP Service Entrance Protection Accessories, Type 2 Quick Connect design, 20 kAIC

Especificaciones generales

Product Name
Eaton surge protection
Catalog Number
CHSPTELE
UPC
786685436913
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
6.5 in
Product Width
0.58 in
Product Weight
5.5 lb
Certifications
UL 6500
Catalog Notes
20 kA per line current capacity. 230 Vdc breakdown voltage. Indoor installation or rain-tight when used with recommended enclosure.

Especificaciones del producto

Voltage rating
90-120 Vac, 48-52 Vdc
Type
Type 2 Quick Connect design
Special features
Add additional AC and cable protection modules, protects four telephone lines

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.