Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CHT2020

Eaton CH thermal magnetic circuit breaker,Type CHT twin breaker,20 A,10 kAIC,Single-pole,120/240V,CHT,#14-8 AWG Cu/Al,CHT,Type CH Loadcenters,50-60 Hz,Switching duty rated, HCAR rated

General specifications

Product Name
Eaton CH thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
CHT2020
UPC
782113631547
Product Length/Depth
0.9 in
Product Height
2.6 in
Product Width
0.7 in
Product Weight
0.29 lb
Certifications
UL 489
UL Listed

Especificaciones del producto

Used with
Type CH Loadcenters
Amperage Rating
2 (20)
Voltage rating
120/240 V
Circuit breaker type
CH
Frequency rating
50-60 Hz
Rating
Switching duty rated, HCAR rated
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
CHT
Wire size
#14-8 AWG Cu/Al
Number of poles
Single-pole
Type
Type CHT twin breaker

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.