Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CHW53203B

Eaton Crouse-Hinds series AFU flashing LED light kit, Red, 110/220 Vac

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AFU flashing LED light kit
Catalog Number
CHW53203B
UPC
662276524224
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
60 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
800 g

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 22
Zone 21
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Especificaciones del producto

Voltage rating
110/220 Vac
Color
Red

Exportar especificación del producto

Folletos

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.