Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CHW93053

Eaton Crouse-Hinds series AFA IEC conveyor belt alignment switch, One normally open, one normally closed, Single-pole

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AFA IEC conveyor belt alignment switch
Catalog Number
CHW93053
UPC
662276524187
Product Length/Depth
320.5 mm
Product Height
100.5 mm
Product Width
61.5 mm
Product Weight
1.2 kg

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 21
Zone 22

Especificaciones del producto

Number of poles
Single-pole
Contact arrangement
One normally open, one normally closed

Exportar especificación del producto

Folletos

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.