Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

CLDC3600F

Eaton Series C molded case circuit breaker frame, L-frame, CLDC, Frame only, Fixed thermal, fixed magnetic trip type, Three-pole, 600A, 600 Vac, 250 Vdc, 200 kAIC at 240 Vac, 100 kAIC at 480 Vac, 50/60 Hz, 100% rated

General specifications

Product Name
Eaton Series C molded case circuit breaker frame
Catalog Number
CLDC3600F
UPC
786679561706
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
1 lb
Certifications
UL Listed

Especificaciones del producto

Amperage Rating
600 A
Voltage rating
600 Vac, 250 Vdc
Trip Type
T186
Circuit breaker type
CLDC
Circuit breaker frame type
Frame only
Rating
100% rated
Series
Series C
Frame
L
Frequency rating
50 to 60 Hz
Interrupt rating
100 kAIC at 480 Vac
200 kAIC at 240 Vac
Number of poles
Three-pole
Type
Frame only

Exportar especificación del producto

Folletos

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.