Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CMN00373
ZB150N-100

Eaton ZB150N-100

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Icon contactor
Catalog Number
CMN00373
EAN
4015081977673
Product Length/Depth
133 mm
Product Height
135 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
1.3 kg
Certifications
GB14048.4

Especificaciones del producto

Overload release current setting - max
100 A
Overload release current setting - min
70 A

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.