Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CN02

Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier, 400V, 63A, fuse accessory, White, Porcelain

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
CN02
UPC
051712676625
EAN
5027590497619
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
25.5 mm
Product Width
25.5 mm
Product Weight
17.5 g
Certifications
VDE

Electrical data

Amperage Rating
0 A
Voltage rating
400 V

Product specification

Application
  • E18
  • for size D02 fuse-link

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.