Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CP01304

Eaton 9000X IGBT Module, 9000X, IGBT Module, 1200 V

General specifications

Product Name
Eaton 9000X IGBT module
Catalog Number
CP01304
UPC
782114893043
Product Length/Depth
9 in
Product Height
2 in
Product Width
5.5 in
Product Weight
0.36 lb
Certifications
UL Listed

Especificaciones del producto

Series
SV9000

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.