Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CZP-W-2420

Eaton Crouse-Hinds series Roughneck CZ cable adapter, Long, 20 shell

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Roughneck CZ cable adapter
Catalog Number
CZP-W-2420
UPC
662276430464
Product Length/Depth
7 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.7 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Adapter length
Long
Shell size
20

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.