Descargar documento () de 20
We make what matters work*

D26MPR

Eaton D26 Series Separate Contact, used with D26 Series Relays, Rear pole, NO contact configuration

Especificaciones generales

Product Name
Eaton NEMA machine tool relay
Catalog Number
D26MPR
UPC
782113213255
Product Length/Depth
1.9 in
Product Height
0.3 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
UL Listed Class NKCR2
CSA file No. LR353
UL Listed file E1230
Catalog Notes
Convertible contacts

Especificaciones del producto

Type
D26 Series Rear Pole Separate Contact
Used with
D26 series relays
Contact configuration
NO
Series
D26

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.