Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

D2CB12 20

Eaton Crouse-Hinds series D2CB replacement circuit breaker assembly, 20A, Copper-free aluminum, Two-pole, Factory sealed, 120/240 Vac

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series D2CB replacement circuit breaker assembly
Catalog Number
D2CB12 20
UPC
782274302836
Product Length/Depth
7 in
Product Height
5.5 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
2.25 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2

Especificaciones del producto

Number of poles
Two-pole
Amperage Rating
20A
Voltage rating
120 Vac/240 Vac
Material
Copper-free aluminum
Special features
Factory sealed

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.