Descargar documento () de 20
We make what matters work*

D2RF2T1

Eaton Ice Cube Relay, DPDT, 12A, 24VDC COIL.

Especificaciones generales

Product Name
Eaton General-purpose relay
Catalog Number
D2RF2T1
UPC
786685929880
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1 in
Product Width
1.2 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL Listed

Especificaciones del producto

Type
General-purpose relay
Coil voltage
24 Vdc

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.