Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Descontinuado

D64RPB100

Eaton D64 series monitoring relay, Digital GF Relay Unit c/w Built-In CT, Full-Featured Ground Fault Relay-

General specifications

Product Name
Eaton D64 series monitoring relay
Catalog Number
D64RPB100
UPC
782113965406
Product Length/Depth
6 in
Product Height
3.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
1.74 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Especificaciones del producto

Type
Relay
Voltage rating
24-240 Vac/dc
Trip type
30 mA-9 A

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.