Descargar documento () de 20
We make what matters work*

D77E-QPIP100

Eaton control product communication cable, Eaton Communication Cable, RJ-12 connection cable 1 meter

General specifications

Product Name
Eaton control product communication cable
Catalog Number
D77E-QPIP100
UPC
782116078370
Product Length/Depth
127 mm
Product Height
127 mm
Product Width
5.08 mm
Product Weight
113.398 g
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
For Remote Interface

Especificaciones del producto

Communication
RJ-12
Size
1m

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.