Descargar documento () de 20
We make what matters work*

D7PR2T

General Purpose Plug-In Relay, D7PR, Standard relay, 24 VAC, DPDT, 180 ohms

Especificaciones generales

Product Name
Eaton General-purpose relay
Catalog Number
D7PR2T
UPC
782114160527
Product Length/Depth
1.8 in
Product Height
2.1 in
Product Width
1.2 in
Product Weight
0.04 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
CSA Certified
cRUus

Especificaciones del producto

Type
Standard relay
Coil voltage
24 VAC
Contact configuration
DPDT
Resistance
180 Ω
Series
D7PR

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.