Descargar documento () de 20
We make what matters work*

D93210ACZ1

D93 Series Solid-State Relay, 90-280V input voltage, 24-280V output voltage, Zero cross switching type, 10A rated operational current, Green LED, SPST-NO contact configuration, IP20 enclosure

Especificaciones generales

Product Name
Eaton D93 series solid-state relay
Catalog Number
D93210ACZ1
UPC
786685219448
Product Length/Depth
0.66 in
Product Height
1.74 in
Product Width
2.28 in
Product Weight
0.22 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL 508
CSA Certified

Especificaciones del producto

Rated operational current
10A
Enclosure
IP20
Indicator color
Green
Input voltage
90-280 V
Output voltage
24-280 V
Series
D93
Switch type
Zero cross
Contact configuration
SPST-NO

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.