Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

DBR-R009-W012K

Eaton DG1 Dynamic Braking Resistor, Resistance: 9 Ohms, Dynamic braking resistor, 12000 W

General specifications

Product Name
Eaton DG1 dynamic braking resistor
Catalog Number
DBR-R009-W012K
UPC
786685880990
Product Length/Depth
32 in
Product Height
14 in
Product Width
19.5 in
Product Weight
54.8 lb
Certifications
UL Listed

Especificaciones del producto

Series
DG1

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.