Descargar documento () de 20
We make what matters work*

DCP625A

Eaton Cooper Power series connecting plug, Continuous current 600 A, 15/25 kV, EPDM rubber, Phase to ground: 15.2 kV, AC 1 min: 40 kV, DC 15 min: 78 kV, BIL: 125 kV, Corona: 19 kV, Thread size: 5/8-11, Cap, no stud, Al

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Cooper Power series connecting plug
Catalog Number
DCP625A
UPC
194006069946
Product Height
8.25 in
Product Weight
1.8 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
IEEE 386

Especificaciones adicionales

Type
Connecting plug

Descripciones

Material (current carrying parts)
Aluminum
Material
EPDM rubber
Stud and cap
Cap, no stud

Dimensiones

Thread size
5/8-11

Capacidades eléctricas

AC 1 minute voltage withstand
40 kV
Basic impulse level
125 kV
Current rating
600A
Power frequency
15/25 kV
Maximum rating phase-to-ground
15.2 kV

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Tel: +52 33 3770 3670

Email: Ventaspowersystems@Eaton.com