Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

DE1-127D0NN-N20N

Eaton DE1 Variable Speed Starter Modbus IP20 230V SINGLE-phase mains connection/three-phase motor connection 7.0A 2Hp FS1

General specifications

Product Name
Eaton PowerXL DE1 variable speed starter
Catalog Number
DE1-127D0NN-N20N
UPC
786685949024
Product Length/Depth
9.09 in
Product Height
1.77 in
Product Width
6.65 in
Product Weight
2.29 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
C-Tick Compliant

Especificaciones del producto

Serial interface
Modbus
User interface
RS-485
Display
None
Enclosure
IP20
Frame
2

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.