Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

DH324NWK

Eaton DH Safety Sw. single throw, 3p/240Vac/200amp, fused w/neutral class H fuse clips, NEMA 4X enclosure 304 stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton heavy duty fusible safety switch
Catalog Number
DH324NWK
UPC
782113206752
Product Length/Depth
11.63 in
Product Height
35.38 in
Product Width
15.5 in
Product Weight
61 lb
Certifications
UL Listed

Especificaciones del producto

Type
Heavy duty fusible safety switch
Amperage Rating
200A
Number of poles
Three-pole
Product Category
Heavy Duty, Fusible with neutral
Voltage rating
240V
HP rating - max
15, 25/ 15, 60/ 40 hp (1,3PH @Std/TD/250 Vdc)
Enclosure
NEMA 4X
Enclosure material
304 stainless steel
Fuse class provision
Class H
Fuse configuration
Fusible with neutral
Number of wires
4
NEMA rating
NEMA 4X (Stainless)
Window
No Window
Receptacle type
None
Neutral
Included
Features
Corrosion resistant

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.