Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

DH367NGK

Eaton DH Safety Sw. single throw, 3p/600Vac/800amp, fused w/neutral class L fuse clips, NEMA 1 enclosure painted steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton heavy duty fusible safety switch
Catalog Number
DH367NGK
UPC
782113639260
Product Length/Depth
57.5 in
Product Height
12.38 in
Product Width
27.5 in
Product Weight
175 lb
Compliances
NEC 230.62 (C) Compliant Barrier
Certifications
UL Listed

Especificaciones del producto

Type
Heavy duty fusible safety switch
Amperage Rating
800A
Number of poles
Three-pole
Product Category
Heavy Duty, Fusible with neutral
Voltage rating
600 V
HP rating - max
500, 500 hp (3PH @480/600 V)
Enclosure
NEMA 1
Enclosure material
Painted steel
Fuse class provision
Class L
Fuse configuration
Fusible with neutral
Number of wires
4
NEMA rating
NEMA 1
Window
No Window
Neutral
Included

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.