Descargar documento () de 20

DIL-SWD-32-002

Eaton M22 front mount contact/LED module, 1 contact, blue LED

General specifications

Product Name
Eaton SmartWire-DT contactor module
Catalog Number
DIL-SWD-32-002
UPC
786685879420
Product Length/Depth
3 in
Product Height
2 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
SmartWire-DT function modules for connecting to M22 pilot devices

Especificaciones del producto

Number of contacts
1

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.