Descargar documento () de 20
We make what matters work*

DIP625A

Eaton Cooper Power series insulating plug, 15/25 kV, Epoxy, Phase to ground: 15.2 kV, AC 1 min: 40 kV, DC 15 min: 78 kV, BIL: 125 kV, Corona: 19 kV, Thread size: 5/8-11, Cap, no stud, Al

General specifications

Product Name
Eaton Cooper Power series insulating plug
Catalog Number
DIP625A
UPC
194006072052
Product Height
4.5 in
Product Weight
1.2 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
IEEE 386

Especificaciones adicionales

Type
Insulating plug

Descripciones

Material (current carrying parts)
Aluminum
Material
Epoxy
Stud and cap
Cap, no stud

Dimensiones

Thread size
5/8-11

Capacidades eléctricas

AC 1 minute voltage withstand
40 kV
Basic impulse level
125 kV
Power frequency
15/25 kV
Maximum rating phase-to-ground
15.2 kV

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Tel: +52 33 3770 3670

Email: Ventaspowersystems@Eaton.com