Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

DPF222R

Eaton air conditioning disconnect, Fused pullout, 60A, 120/240V, 10 kAIC, #14-3 Cu/Al 60°C or 75°C, NEMA 3R Galvanized Steel enclosure, 3 hp at 120V, 10 hp at 240V, ANSI 61 gray

General specifications

Product Name
Eaton air conditioning disconnect
Catalog Number
DPF222R
UPC
782114166932
Product Length/Depth
5.4 in
Product Height
8.7 in
Product Width
3.15 in
Product Weight
2.7 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed
Catalog Notes
For replacement pullout head, order part number 96-3258-4.

Especificaciones del producto

Type
Fused pullout
Amperage Rating
60A
Horsepower
3 hp at 120 V, 10 hp at 240 V
Voltage rating
120/240 V
Wire size
#14-3 AWG Cu/Al
Color
ANSI 61 gray
Enclosure
NEMA 3R
Enclosure material
Galvanized steel
Interrupt rating
10 kAIC

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.