Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

DR2-2160-13

Eaton Load Reactor, 160 A, NEMA 1, R2 Load side reactor, 0.075mH, 3% Impedance, Line and load reactor, 230 V

General specifications

Product Name
Eaton load reactor
Catalog Number
DR2-2160-13
UPC
786680171604
Product Length/Depth
13 in
Product Height
13 in
Product Width
13 in
Product Weight
59 lb
Certifications
UL Listed

Especificaciones del producto

Amperage Rating
160A
Special features
0.075mH, 3% Impedance
Voltage rating
230 V
NEMA rating
NEMA 1

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.