Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

DS415

Eaton Crouse-Hinds series EDS snap switch cover, 20A, Feraloy iron alloy, Used with EDS series snap switch control stations, Blank nameplate

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EDS snap switch cover
Catalog Number
DS415
UPC
782274775593
Product Length/Depth
5.09 in
Product Height
2 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
2.3 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations

Especificaciones del producto

Amperage Rating
20A
Material
Feraloy iron alloy
Type
Blank nameplate
Used with
EDS series snap switch control stations

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.