Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

DS672 SA

Eaton Crouse-Hinds series DS complete cover assembly, Copper-free aluminum, EFS/EDS 11271, 11272, 21271, 21272

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS complete cover assembly
Catalog Number
DS672 SA
UPC
782274099064
Product Length/Depth
3.53 in
Product Height
5.12 in
Product Width
4.32 in
Product Weight
1.15 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Especificaciones del producto

Material
Copper-free aluminum
Used with
EFS/EDS 11271, 11272, 21271, 21272

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.