Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

DS675

Eaton Crouse-Hinds series DS complete cover assembly, Feraloy iron alloy, Used with EFS/EDS 11275, 21275, 31275

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS complete cover assembly
Catalog Number
DS675
UPC
782274775937
Product Length/Depth
3.53 in
Product Height
5.12 in
Product Width
4.32 in
Product Weight
3.5 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Especificaciones del producto

Material
Feraloy iron alloy
Used with
EFS/EDS 11275, 21275, 31275

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.