Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

DSD924

Eaton Crouse-Hinds series DSD selector switch cover and device sub-assembly, 10A, Feraloy iron alloy, 2 position, 4 circuit, Factory sealed, Maintained contact, 600 Vac

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DSD selector switch cover and device sub-assembly
Catalog Number
DSD924
UPC
782274776378
Product Length/Depth
5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
3.55 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9

Especificaciones del producto

Voltage rating
600 Vac
Normal position
2 position, 4 circuit
Amperage Rating
10A
Material
Feraloy iron alloy
Special features
Factory sealed
Type
Maintained contact

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.