Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

DSDTS11M30SA

Eaton Crouse-Hinds series DSD-TS timer, Aluminum, 30 minutes, 11-pole

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DSD-TS timer
Catalog Number
DSDTS11M30SA
UPC
662276849044
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
5.88 in
Product Width
5.5 in

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class III

Especificaciones del producto

Number of poles
11-pole
Time measurement
Minutes
Number of minutes
30
Material
Aluminum

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.