Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

DXG-CBL-PCCABLE

Eaton PowerXL DG1 USB to RJ-45 cable

General specifications

Product Name
Eaton PowerXL DG1 USB to RJ-45 cable
Catalog Number
DXG-CBL-PCCABLE
UPC
786685928241
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
2.17 in
Product Width
5.32 in
Product Weight
0.17 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
Contact Manufacturer
Catalog Notes
.

Especificaciones del producto

Special features
Used with DG1 Drives
Type
USB to RJ45 Cable
Frame size
1
2
3
4
5
6
7
8

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.