Descargar documento () de 20
We make what matters work*

E0200-149

Eaton Crouse-Hinds series Posi-Lok E0200 plug, Up to 200A continuous, #2-2/0 AWG, Yellow, Crimp, Male, Thermoplastic elastomer (TPE), 600 Vac/dc

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Posi-Lok E0200 plug
Catalog Number
E0200-149
UPC
662275905680
Product Length/Depth
5.53 in
Product Height
3.54 in
Product Width
11.43 in
Product Weight
1 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Amperage Rating
Up to 200A Continuous
Voltage rating
600 Vac/dc
Cable size
#2-2/0 AWG
Connection type
Crimp
Gender
Male
Material
Thermoplastic elastomer (TPE)
Color
Yellow

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.