Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

E47BCC12

E47BCC Series Compact Pre-Wired Limit Switch, Sealed Cross Roller Plunger, Die Cast Aluminum enclosure, 5A max AC, 5A max DC, SPDT, 5A at 240 Vac/5A at 14 Vdc, 10 Ft. ( 3m ) Cable, 10 Ft. ( 3m )

General specifications

Product Name
Eaton E47 limit switch
Catalog Number
E47BCC12
UPC
782114215432
Product Length/Depth
1.58 in
Product Height
2.87 in
Product Width
0.69 in
Product Weight
0.825 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Especificaciones del producto

Type
E47
Contact Rating
5A at 240 Vac/5A at 14 Vdc
Cable type
Polyvinyl Chloride (PVC)
Enclosure material
Die cast aluminum
Cord length
120 ft
Connection
10 ft (3 m) cable
Contact configuration
SPDT
Switch type
Sealed cross roller plunger
Operating temperature - max
158 °F
Operating temperature - min
14 °F
Environmental rating
NEMA 4, NEMA 6, NEMA 13, IP67
Maximum AC current
5 A
Maximum DC current
5 A

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.