Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

E47PA1

Eaton Limit Switch Terminal Cover, E47, Accessory, 45 degree conduit, Used with E47 limit switches

General specifications

Product Name
Eaton E47 limit switch terminal cover
Catalog Number
E47PA1
UPC
782113836430
Product Length/Depth
2.64 in
Product Height
1.59 in
Product Width
0.69 in
Product Weight
0.03 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Especificaciones del producto

Used with
Used with E47 limit switches
Type
Accessory
Enclosure material
Plastic
Connection
45 ° conduit
Operating temperature - max
176 °F
Operating temperature - min
-13 °F
Series
E47
Environmental rating
NEMA 1

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.