Descargar documento () de 20
We make what matters work*

E49CP7

E49 IEC Limit Switch Head,Top Push Roller

General specifications

Product Name
Eaton E49 IEC mechanical limit switch
Catalog Number
E49CP7
UPC
782113741987
Product Length/Depth
0.87 in
Product Height
1.34 in
Product Width
0.78 in
Product Weight
0.5 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL Listed
CSA Certified
CE
UKCA

Especificaciones del producto

Enclosure material
Self-extinguishing PA-6 (glass-reinforced, polyamide)
Operating temperature - max
176 °F
Operating temperature - min
-22 °F
Environmental rating
NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 6P, NEMA 13, IP65

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.