Descargar documento () de 20

E50DW2

E50 NEMA Limit Switch,Head,Wobble Head,Spring Ret,Heavy Duty,14-250F(-10-121C),Screw term,NEMA 1,3,3S,4,4X,6,6P,13,IP67,Diec Zn,UL,CSA,CE

General specifications

Product Name
Eaton E50 NEMA heavy duty plug-in limit switch
Catalog Number
E50DW2
UPC
782113453866
Product Length/Depth
1.85 in
Product Height
1.78 in
Product Width
1.54 in
Product Weight
0.11 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
CSA Certified
UL Recognized
UL Listed

Especificaciones del producto

Enclosure material
Die cast zinc
Actuator
Wobble head, spring return
Series
E50
Operating temperature - max
201 °F
Operating temperature - min
14 °F
Environmental rating
NEMA 1, NEMA 3, NEMA 3S, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 6, NEMA 6P, NEMA 13, IP67
Material
Heavy duty high strength steel

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.