Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

E57-30LE22-B1

E57 Premium+ Series Tubular Inductive Proximity Sensor Enclosure, 1.18 dia, dist. 22 mm, PNP, NC, 500 mA at 6-30 Vdc, 300 mA at 32-48 Vdc, 6.6 Ft. (2m) Cable, 6-48 Vdc input, Auto reset short circuit, Semi-shielded, 6.6 Ft. (2m)

General specifications

Product Name
Eaton E57 inductive proximity sensor
Catalog Number
E57-30LE22-B1
UPC
782113013299
Product Length/Depth
1.18 in
Product Height
2.67 in
Product Width
1.18 in
Product Weight
0.6063 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.