Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

E57KM12

Eaton Inductive Proximity Sensor Mounting Bracket, E57, 12 mm, Used with Tubular Sensors

Especificaciones generales

Product Name
Eaton E57 inductive proximity sensor mounting bracket
Catalog Number
E57KM12
UPC
782113107264
Product Length/Depth
3 in
Product Height
1.13 in
Product Width
1.35 in
Product Weight
0.16 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.