Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EABX36

Eaton Crouse-Hinds series Condulet EAB conduit outlet box with cover, 3" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, X shape, 1"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet EAB conduit outlet box with cover
Catalog Number
EABX36
UPC
782274248806
Product Length/Depth
5.56 in
Product Height
5.56 in
Product Width
2.78 in
Product Weight
4.4 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9

Especificaciones del producto

Shape
X
Trade size
1"
Cover opening diameter
3"
Material
Feraloy iron alloy

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.