Descargar documento () de 20

EAFR-01-A

Arc Flash Relay Sensor, Light point sensor, 8000 Lux

General specifications

Product Name
Eaton arc flash relay point sensor
Catalog Number
EAFR-01-A
UPC
786685998251
Product Length/Depth
1 in
Product Height
3.5 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
UL Recognized
cUL Recognized

Especificaciones del producto

Type
Light point sensor
Voltage rating
80-265 Vac/dc
Product Category
Arc Flash Relay
Light sensing type
Point
Sensitivity
8000 Lux
Frequency rating
50/60 Hz

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.