Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EAFR-06-40

Arc Flash Relay Sensor, Plastic fiber sensor, 40m

General specifications

Product Name
Eaton arc flash relay fiber loop sensor
Catalog Number
EAFR-06-40
UPC
786685998084
Product Length/Depth
8.46 in
Product Height
2.87 in
Product Width
7.87 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
UL Recognized
cUL Recognized

Especificaciones del producto

Special features
40m (131.23 ft)
Type
Plastic fiber sensor
Product Category
Arc Flash Relay
Light sensing type
Fiber
Fiber loop sensor material
Plastic
Fiber loop length
40m
Sensitivity
8000 Lux

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.