Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EAHC2701

Eaton Crouse-Hinds series EAHC fixture hanger, 125 lb, 1/2" luminaire stem size, Feraloy iron alloy, Pendant mount, 3/4", Threaded hub type

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EAHC fixture hanger
Catalog Number
EAHC2701
UPC
782274249100
Product Length/Depth
7.75 in
Product Height
3.5 in
Product Width
6.25 in
Product Weight
3.9 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Especificaciones del producto

Mounting Type
Pendant
Type
Threaded hub
Trade size
3/4"
Luminaire stem size
1/2"
Luminaire rated weight
125 lb
Material
Feraloy iron alloy

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.