Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EAJB16

Eaton Crouse-Hinds series Condulet EAJ conduit outlet box with cover, 3-3/16" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, B shape, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet EAJ conduit outlet box with cover
Catalog Number
EAJB16
UPC
782274943718
Product Length/Depth
4.53 in
Product Height
4.53 in
Product Width
4.03 in
Product Weight
4.68 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9

Especificaciones del producto

Shape
B
Trade size
1/2"
Cover opening diameter
3-3/16"
Material
Feraloy iron alloy

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Servicio de boletines técnicos

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.